Bloka regulators, AK-PC 782A

080Z0192

Funkcija: Pārspiediena būsters, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: RJ11 (CAN) uz displeju; RS232; LON RS485, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Produkta informācija

Bruto svars 0.964 Kilogram
Neto svars 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428946797

 

Analogās ieejas (AI) [pc] 11 gab.
Apkalpojams
Apstiprinājums C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Barošanas spriegums [V] DC 24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc] 8 gab.
Displejs priekšpusē
Displejs— opcija EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Eļļas pārvaldība Jā, ar CO2
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Pārspiediena būsters
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ievadizvades savienotāji, maks. 160 gab.
Izstrādājuma nosaukums Bloka regulators
Izstrādājumu grupa Compressor/condenser control
Kapacitātes vadības ievade Spiediens
Kapacitātes vadības režīms PI
Kompresora kapacitātes režīms Solis/ātrums
Kondensatora vadības tips Temperatūra
Maks. kompr. drošības signālu skaits 6 gab.
Maks. kompresoru skaits 8 gab.
Maks. paplašinājuma moduļu skaits 11 gab.
Maks. ventilatoru skaits 8 gab.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pap. analogās ievades maks. 5 gab.
Pap. PI vadības elementu maks. 3 gab.
Pap. spied. slēdžu ievades maks. 5 gab.
Pap. termostatu ievades maks. 5 gab.
Pap. trauksmes ievades maks. 10 gab.
Papildinformācija Transcri.,Speed,CO2,HP,Oil,HR
PFAS content [Yes/No] No
Pielietojums Kapacitātes vadība
Produkta valoda Čehu
Dāņu
Holandiešu
Angļu
Somu
Franču
Vācu
Itāļu
Poļu
Portugāļu
Krievu
Spāņu
Produktu piederumi Electron. control accessories
Produktu īpašības CO2 atbilstošs
Ārējā saz. iekļauta
Peldošā kondensatora spiediens
Siltuma rekuperācijas funkcija
Slodzes nomešana
Nakts traucējums
P0 optimizācija
Sūkņa vadība
Trīs ceļu vārsta vadība
Programmēšanas rīki AK-ST 500
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulatora tips Bloka regulators
Saziņas veids LON RS485
RJ11 (CAN) uz displeju
RS232
USB-B to PC
Strāvas patēriņš [VA] 8 VA
Tips AK-PC 782A
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Ventilatora kapacitātes vadība Solis/ātrums
Ventilatora vadības režīms PI

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality