1 Primary battery SUM weight Kg |
0.001 |
1 Primary battery weight Kg |
0.001 |
Akumulatoru skaits |
1 |
Analogās ieejas (AI) [pc] |
8 gab. |
Analogās izejas (AO) [pc] |
2 gab. |
Apkalpojams |
Nē |
Aprīkojums |
Iekļ. Savienotāji un displejs |
Apstiprinājums |
CE CMIM EAC cURus |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] |
230 V |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] |
110 V |
Battery type or Name |
Lithium coin cell |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā |
12 gab. |
Digitālās ieejas (DI) [pc] |
8 gab. |
Digitālās izejas (DO) [pc] |
8 gab. |
Displejs priekšpusē |
Nē |
Displejs — opcija |
Ar ārēju displeju MMIGRS2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Frekvence [Hz] |
50/60 Hz |
Funkcija |
2 iesūkšanas un vispārējs kondensators |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Izstrādājumu grupa |
Compressor/condenser control |
Kapacitātes vadības ievade |
Spiediens/temperatūra |
Kapacitātes vadības režīms |
PI |
Kompresora kapacitātes režīms |
Solis/ātrums/PWM |
Kondensatora vadības tips |
Spiediens/temperatūra |
Maks. kompresoru skaits |
8 gab. |
Montāžas metode |
DIN sliede |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Papildinformācija |
Relays 5,6 solid state type |
Pielietojums |
Kapacitātes vadība |
Product Name Description |
Bloka regulators |
Produkta valoda |
Horvātu Čehu Dāņu Holandiešu Angļu Franču Vācu Ungāru Itāļu Poļu Portugāļu Rumāņu Krievu Serbu Spāņu Turku |
Produktu piederumi |
Electron. control accessories |
Produktu īpašības |
Zummers Kompresora drošība Izvades gāzes temp. drošība Ventilatora drošība Peldošā kondensatora spiediens Siltuma rekuperācijas funkcija Augsta spiediena drošība Slodzes nomešana Zema spiediena drošība Nakts optimizācija P0 optimizācija Reāllaika pulkstenis Sūknēšanas gāzes temp. drošība |
REACH kandidātu saraksta vielas |
No |
Saziņas veids |
MODBUS |
Strāvas patēriņš [W] |
10 W |
Tipa apzīmējums |
AK-PC 551 |
Tips |
AK-PC 551 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ventilatora kapacitātes vadība |
Solis/ātrums |
Ventilatora vadības režīms |
PI |