Bloka regulators, AK-PC 551

080G0281

Funkcija: 2 iesūkšanas un vispārējs kondensators, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 8, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 230, Saziņas veids: MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

Produkta informācija

Bruto svars 662 Gram
Neto svars 510 Gram
Volume 2.799 Liter
EAN 5702428843041

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Akumulatoru skaits 1
Analogās ieejas (AI) [pc] 8 gab.
Analogās izejas (AO) [pc] 2 gab.
Apkalpojams
Aprīkojums Iekļ. Savienotāji
Apstiprinājums CE
CMIM
EAC
cURus
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] 230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] 110 V
Battery type or Name Lithium coin cell
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
Digitālās ieejas (DI) [pc] 8 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc] 8 gab.
Displejs priekšpusē
Displejs— opcija Priekšpusē. Opcija: MMIGRS2
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkcija 2 iesūkšanas un vispārējs kondensators
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukums Bloka regulators
Izstrādājumu grupa Compressor/condenser control
Kapacitātes vadības ievade Spiediens/temperatūra
Kapacitātes vadības režīms PI
Kompresora kapacitātes režīms Solis/ātrums/PWM
Kondensatora vadības tips Spiediens/temperatūra
Maks. kompresoru skaits 8 gab.
Montāžas metode DIN sliede
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Papildinformācija Relays 5,6 solid state type
PFAS content [Yes/No] No
Pielietojums Kapacitātes vadība
Produkta valoda Horvātu
Čehu
Dāņu
Holandiešu
Angļu
Franču
Vācu
Ungāru
Itāļu
Poļu
Portugāļu
Rumāņu
Krievu
Serbu
Spāņu
Turku
Produktu piederumi Electron. control accessories
Produktu īpašības Zummers
Kompresora drošība
Izvades gāzes temp. drošība
Ventilatora drošība
Peldošā kondensatora spiediens
Siltuma rekuperācijas funkcija
Augsta spiediena drošība
LCD displejs iebūvēts
Slodzes nomešana
Zema spiediena drošība
Nakts optimizācija
P0 optimizācija
Reāllaika pulkstenis
Sūknēšanas gāzes temp. drošība
REACH kandidātu saraksta vielas No
Saziņas veids MODBUS
Strāvas patēriņš [W] 10 W
Tipa apzīmējums AK-PC 551
Tips AK-PC 551
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Ventilatora kapacitātes vadība Solis/ātrums
Ventilatora vadības režīms PI

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality