Superheat controller, EKE 1C

080G5400

Digital inputs (DI) [pc]: 2, Analog inputs (AI) [pc]: 2, Pressure sensor support: Ratiometric 0.5 - 4 V DC, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Number of pressure sensors: 3, Communication type: CANBUS; RJ11 (CAN) to User Interface; Modbus RS485 RTU

Produkta informācija

Bruto svars 0.292 Kg
Neto svars 0.165 Kg
Volume 1.845 Liter
EAN 5702428964333

 

Analogās ieejas (AI) [pc] 2 gab.
Analogās ievades tips Spriegums
Apkalpojams
Apstiprinājums C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Apvalka novērtējuma piezīme IP40 korpusam
Barošanas spriegums [V] DC 24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 16 gab.
Digitālās ieejas (DI) [pc] 2 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc] 1 gab.
Displejs priekšpusē
Displejs — opcija MMIGRS2
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Electronic valve control
Montāžas metode DIN sliede
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Papildinformācija Shared power supply
Signal share via hardwire
Product Name Description Superheat controller
Produkta valoda Ķīniešu
Angļu
Franču
Vācu
Itāļu
Portugāļu
Krievu
Spāņu
Produktu piederumi Electron. control accessories
Produktu īpašības Trauksmes pārvaldība
Kapacitātes signāls no galvenās ierīces
Atkausēšanas secība
Ārējā atsauce, temp./SH vadība
Ierobežošanas funkcijas
Manuāla darbība
Preset OD
Reversīva sistēma ar 1 EXV
Apkopes režīms
Iedarbināšana
Pārkaršanas atsauce
Vārsta dzinis: OD atsauce
Programmēšanas rīki KoolProg
REACH kandidātu saraksta vielas No
Rezerves baterija [V] līdzstrāva [maks.] 24 V
Rezerves baterija [V] līdzstrāva [min.] 18 V
Saziņas veids CANBUS
Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Spiediena sensora atbalsts Attiecības mērītājs 0,5-4 V līdzstrāva
Spiediena sensoru skaits 3
Supply voltage [V] DC 24 V
temp. sensora atbalsts NTC10000
Temp. sensora konfigurācija S2, S3 un S4
Tips EKE 1C
UK RoHS compliance Out of scope
Vārsta izvades tips CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Vārtejas opcija MMIMYK

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality