Backup power module, EKE 2U

080G5555

Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24, Approval: UL; RoHS; CE; UKCA, Max. current output/phase [A]: 2, Used for product: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Packing format: Multi pack

Produkta informācija

Bruto svars 0.3 Kg
Neto svars 0.25 Kg
Volume 0.829 Liter
EAN 5714279874402

 

Analogās ieejas (AI) [pc] 0 gab.
Analogās izejas (AO) [pc] 0 gab.
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Apstiprinājums CE
RoHS
UKCA
UL
Apvalka novērtējuma piezīme IP40 korpusam
Barošanas spriegums [V] DC 24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 24 gab.
Digitālās ieejas (DI) [pc] 0 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc] 1 gab.
Displejs priekšpusē
Displejs — opcija Nav
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE and contain batteries No
Izmantots produktam EIM 365
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKE 1D
MCX061V
MCX152V
Izstrādājumu grupa Electronic controllers
Maks. strāvas izvade/fāze [A] 2 A
Montāžas metode DIN sliede
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Papildinformācija Maximum nominal output current
Product Name Description Backup power module
Produkta valoda Angļu
Produktu piederumi Electron. control accessories
Produktu īpašības Rezerves enerģija līdz pat 2 EKE 1
LED rāda statusu: Notiek uzlāde
LED rāda statusu: Neizdevās
LED rāda statusu: Gatavs
LED rāda statusu: Aizstāt
Kopīgs barošanas avots
Darbspējas noteikšanas stāvoklis
Statusa izejas signāls Notiek uzlāde
Statusa izejas signāls Neizdevās
Statusa izejas signāls Gatavs
Statusa izejas signāls Aizstāt
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rezerves baterija [V] līdzstrāva 24 V
Saziņas veids Digital output
SCIP dossier no. a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724
Sensoru ieeju skaits 0 gab.
Spiediena sensoru skaits 0
Strāvas patēriņš [VA] 15 VA
Temperatūras sensoru skaits 0
Tips EKE 2U
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality