Analogās ieejas (AI) [pc] |
2 gab. |
Analogās ievades tips |
Spriegums |
Apkalpojams |
Nē |
Apstiprinājums |
C-TICK CE EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS UKCA |
Apvalka novērtējuma piezīme |
IP40 korpusam |
Barošanas spriegums [V] DC |
24 V |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva |
24 V |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā |
16 gab. |
Digitālās ieejas (DI) [pc] |
2 gab. |
Digitālās izejas (DO) [pc] |
1 gab. |
Displejs priekšpusē |
Nē |
Displejs — opcija |
MMIGRS2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Frekvence [Hz] |
50/60 Hz |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājumu grupa |
Electronic valve control |
Montāžas metode |
DIN sliede |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Papildinformācija |
Shared power supply Signal share via hardwire |
Product Name Description |
Superheat controller |
Produkta valoda |
Ķīniešu Angļu Franču Vācu Itāļu Portugāļu Krievu Spāņu |
Produktu piederumi |
Electron. control accessories |
Produktu īpašības |
Trauksmes pārvaldība Kapacitātes signāls no galvenās ierīces Atkausēšanas secība Ārējā atsauce, temp./SH vadība Ierobežošanas funkcijas Manuāla darbība Preset OD Reversīva sistēma ar 1 EXV Apkopes režīms Iedarbināšana Pārkaršanas atsauce Vārsta dzinis: OD atsauce |
Programmēšanas rīki |
KoolProg |
REACH kandidātu saraksta vielas |
No |
Rezerves baterija [V] līdzstrāva [maks.] |
24 V |
Rezerves baterija [V] līdzstrāva [min.] |
18 V |
Saziņas veids |
Modbus RS485 RTU RJ11 (CAN) to User Interface |
Spiediena sensora atbalsts |
Attiecības mērītājs 0,5-4 V līdzstrāva |
Spiediena sensoru skaits |
1 |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
temp. sensora atbalsts |
NTC10000 |
Temp. sensora konfigurācija |
S2 un S3 vai S4 |
Temperatūras sensoru skaits |
2 |
Tips |
EKE 1B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vārsta izvades tips |
CCM 10 CCM 20 CCM 30 CCM 40 CCMT 0 CCMT 1 CCMT 16 CCMT 2 CCMT 24 CCMT 30 CCMT 4 CCMT 42 CCMT 8 CTR 20 ETS 100 ETS 100C ETS 12.5 ETS 12C ETS 24C ETS 25 ETS 250 ETS 25B ETS 25C ETS 400 ETS 50 ETS 50C ETS 5M ETS 6 KVS 15 KVS 2C KVS 3C KVS 42 KVS 5C |
Vārtejas opcija |
MMIMYK |