Intelektiska atgaisošanas sistēma, IPS 8
084H5001
Iekļautās daļas: Skrūves atlokam; Metināšanas atloks; Blīve; Augšējā vāka skrūves, Aukstumaģenti: R717
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Iekļautās daļas: Skrūves atlokam; Metināšanas atloks; Blīve; Augšējā vāka skrūves, Aukstumaģenti: R717
Bruto svars | 115 Kg |
Neto svars | 100 Kg |
Volume | 698.4 Liter |
EAN | 5702428649261 |
Bruto svars | 115 Kg |
Neto svars | 100 Kg |
Volume | 698.4 Liter |
EAN | 5702428649261 |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 43 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
Apstiprinājums |
CE EAC UKCA |
Aukstumaģenti | R717 |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Iekļautās daļas |
Skrūves atlokam Blīve Augšējā vāka skrūves Metināšanas atloks |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Air purgers |
Korpusa kategorija, IP | IP55 |
Maks. Maks. spiediens [bar] | 40 bar |
Max. purger electr conn points | 8 |
Product Name Description | Intelektiska atgaisošanas sistēma |
Produkta valoda | Angļu |
Produkta versija | 01 |
Programmatūras versija | 4.13 |
Savienojuma izmērs [collas] | ] 1/4 in |
Savienojuma izmērs [mm] | 32 mm |
Savienojuma standarts | FLANGE, DIN-EN |
Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
Tips | IPS 8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 43 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
Apstiprinājums |
CE EAC UKCA |
Aukstumaģenti | R717 |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Iekļautās daļas |
Skrūves atlokam Blīve Augšējā vāka skrūves Metināšanas atloks |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Air purgers |
Korpusa kategorija, IP | IP55 |
Maks. Maks. spiediens [bar] | 40 bar |
Max. purger electr conn points | 8 |
Product Name Description | Intelektiska atgaisošanas sistēma |
Produkta valoda | Angļu |
Produkta versija | 01 |
Programmatūras versija | 4.13 |
Savienojuma izmērs [collas] | ] 1/4 in |
Savienojuma izmērs [mm] | 32 mm |
Savienojuma standarts | FLANGE, DIN-EN |
Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
Tips | IPS 8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |