Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] |
70 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] |
0 °C |
Apstiprinājuma standarts |
DIN 14597:2005-12 TR838 |
Atgriezes ierobežotāja funkcija |
Nr. |
Atļautās vielas |
District heating/cooling circulation water |
Description |
RAVI-VMT PN10 20/5 43-65/2m ārējā vītne |
Diametrs [mm] |
20 mm |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] |
0.8 bar |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Funkcija |
Temp. kontrolieris |
Funkcija VSP - P |
Nr. |
Funkcija VSP - Q |
Nr. |
Funkcija VSP - T |
Jā |
Impulsa caurules materiāls |
Varš, mat. Nr. 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājumu grupa |
Temperature controllers |
Kapilārās caurules garums [m] |
2 m |
Kavitācijas koeficients |
0.5 |
Konusa/ sēžas plombējuma materiāls |
NBR / misiņš W. nr. 2.0402 |
Kvs vērtības [m³/h] |
5 m³/h |
Nominālais spiediens [bar] |
10 bar |
Pieslēgvietu skaits |
2 |
Pievienošanas izmērs |
G 1 A |
Plūsmas raksturlīkne |
Lineāri |
Plūsmas vadība |
Nr. |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reakcijas laiks, aizvēršana [s] |
3 " |
Reakcijas laiks, atvēršana [s] |
3 " |
Savienojuma standarts |
ISO 228/1 |
Savienojumu tipi |
Ārējā vītne |
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] |
65 °C |
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] |
43 °C |
Temperatūras kontrole |
Jā |
Temperatūras sensora diametrs [mm] |
9.5 mm |
Temperatūras sensora garums [mm] |
150 mm |
Temperatūras sensora materiāls |
Varš, mat. Nr. 2.0090 |
Temperatūras sensora montāža |
Aukstāks |
Tips |
RAVI-VMT |
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] |
50 °C |
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] |
-20 °C |
Vielas alternatīva |
Glikola ūdens līdz 30% |
Vielas pH [Max] |
10 |
Vielas pH [Min] |
7 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] |
120 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] |
2 °C |
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max] |
120 °C |
Vārsta korpusa materiāls |
Misiņš CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402 |