Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] |
70 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] |
0 °C |
Atļautās vielas |
District heating/cooling circulation water |
Description |
AVTQ PN16 15/1,6 40C vītnes atg., at. iep. |
Diametrs [mm] |
15 mm |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] |
6 bar |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Funkcija |
Plūsmas kompensācijas temp. kontrolieris |
Funkcija VSP - P |
Nr. |
Funkcija VSP - Q |
Nr. |
Funkcija VSP - T |
Nr. |
Impulsa caurules materiāls |
Varš, mat. Nr. 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājumu grupa |
Temperature controllers |
Kapilārās caurules garums [m] |
1 m |
Kavitācijas koeficients |
0.6 |
Konusa/ sēžas plombējuma materiāls |
EPDM / nerūsējošais tērauds 1.4571 |
Kvs vērtības [m³/h] |
1.6 m³/h |
Nominālais spiediens [bar] |
16 bar |
Noplūdes ātrums [% Kvs] |
0.05 |
Pieslēgvietu skaits |
2 |
Pievienošanas izmērs |
G 3/4 A |
Plūsmas raksturlīkne |
Dalīta |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reakcijas laiks, aizvēršana [s] |
4 " |
Reakcijas laiks, atvēršana [s] |
4 " |
Savienojuma standarts |
ISO 228/1 |
Savienojumu tipi |
Ārējā vītne |
SCIP dossier no. |
00baa1f6-d210-4fa5-b2e8-75dd2c1d357f |
SCIP dossier product name |
AVTQ3 |
Sensora savienojums |
M22x1 / R3/4 ār. vītne sask. DIN 2999 |
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] |
60 °C |
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] |
45 °C |
Temperatūras sensora diametrs [mm] |
15 mm |
Temperatūras sensora garums [mm] |
90 mm |
Temperatūras sensora materiāls |
Varš, mat. Nr. 2.0090 |
Tips |
AVTQ |
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] |
50 °C |
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] |
-20 °C |
Vadības attiecība |
100:1 |
Vadības diafragmas materiāls |
EPDM |
Vielas alternatīva |
Glikola ūdens līdz 30% |
Vielas alternatīva 2 DHW |
Karstais ūdens (hlora (cl) saturs maks. 200 PPM) |
Vielas pH [Max] |
10 |
Vielas pH [Min] |
7 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] |
100 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] |
2 °C |
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max] |
130 °C |
Vārsta konusa materiāls |
EPDM gumija |
Vārsta korpusa materiāls |
Rg5 W. nr. 2.1096.01 |
Vārsta sēžas materiāls |
Cr Ni tērauds W. nr. 1.4404 |