VFG 2, 80.00 m³/h, Atloks
VFG 2, 80.00 m³/h, Atloks

065B2395

VFG2 PN16 80/80 Divvirzienu atloka plūsma/atgaita

Produkta informācija

Bruto svars 35.2 kg
Neto svars 29.6 kg
EAN 5702421803127

 

Apraksts VFG2 PN16 80/80 Divvirzienu atloka plūsma/atgaita
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Diametrs [mm] 80 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 16 bar
Funkcija Spiediena samazinājums
Izstrādājumu grupa Spiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients 0.45
Kvs vērtības [m³/h] 80 m³/h
Lietošana Centralizētā apkure
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.03
Pieslēgvietu skaits 2
Plūsmas raksturlīkne Lineāri optimizēta
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Savienojumu tipi Atloks
Tips VFG 2
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 200 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 18 mm
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404
Vārsta korpusa materiāls Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services