Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 33 produkti
AVQT, PN 25, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.03 - 0.90, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
AVQT PN25 15/1,6 /0,2 vītnes pl./ atg.
AVQT, PN 25, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.07 - 1.60, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 vītnes pl./ atg.
AVQT, PN 25, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.07 - 2.40, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
AVQT PN25 15/4 /0,2 vītnes pl./ atg.
AVQT, PN 25, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.16 - 3.50, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: brīvi
AVQT PN25 20/6,3 /0,2 vītnes pl./ atg.
AVQT, PN 25, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.20 - 4.50, Ārējā vītne, G 1 1/4 A, Montāžas versija: brīvi
AVQT PN25 25/8 /0,2 vītnes pl./ atg.
AVQT, PN 25, DN 32, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.40 - 10.00, Atloks, Montāžas versija: brīvi
AVQT PN25 32/12,5 /0,2 atloka plūsma/ atg.
AVQT, PN 25, DN 40, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.80 - 12.00, Atloks, Montāžas versija: brīvi
AVQT PN25 40/20 /0,2 atloka plūsma/ atg.
AVQT, PN 25, DN 50, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.80 - 15.00, Atloks, Montāžas versija: brīvi
AVQT PN25 50/25 /0,2 atloka plūsma/ atg.
AVQMT, PN 25, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.01 - 0.18, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
AVQMT PN25 15/0,4 /0,2 vītnes pl./ atg.
AVQMT, PN 25, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.02 - 0.40, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
AVQMT PN25 15/1 /0,2 vītnes pl./ atg.