Atgaitas temperatūras ierobežotāji, FJVR vārsti, DN 15, Taisns
003L1014
Atgaitas temperatūru ierobežojošs vārsts, tips FJVR, jāapvieno ar FJVR sensoru
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atgaitas temperatūru ierobežojošs vārsts, tips FJVR, jāapvieno ar FJVR sensoru
Bruto svars | 0.306 Kg |
Neto svars | 0.298 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702421034613 |
Bruto svars | 0.306 Kg |
Neto svars | 0.298 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702421034613 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
Description | Atgaitas temperatūru ierobežojošs vārsts, tips FJVR, jāapvieno ar FJVR sensoru |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 1 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Ienākošā savienojuma lielums | R 1/2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izejošā savienojuma lielums | Rp 1/2 |
Izstrādājumu grupa | Return temperature limiters |
Komplekta saturs | Vārsts |
Konstrukcija | Taisns |
Kvs vērtības [m³/h] | 0.9 m³/h |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier product name | FJVR valve |
Tips | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Vārsta izmērs | DN 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
Description | Atgaitas temperatūru ierobežojošs vārsts, tips FJVR, jāapvieno ar FJVR sensoru |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 1 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Ienākošā savienojuma lielums | R 1/2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izejošā savienojuma lielums | Rp 1/2 |
Izstrādājumu grupa | Return temperature limiters |
Komplekta saturs | Vārsts |
Konstrukcija | Taisns |
Kvs vērtības [m³/h] | 0.9 m³/h |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier product name | FJVR valve |
Tips | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Vārsta izmērs | DN 15 |