Plūsmas ierobežotāji, RTD-CB, Atplūde, DN 15

013L1925

Atgaitas plūsmas ierobežotājs

Produkta informācija

Bruto svars 0.21 kg
Neto svars 0.2 kg
EAN 5702420081427

 

Apraksts Atgaitas plūsmas ierobežotājs
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Ienākošā savienojuma lielums R 1/2
Izejošā savienojuma lielums Rp 1/2
Izstrādājumu grupa Plūsmas ierobežotāji
Kvs vērtības [m³/h] 4.54 m³/h
Label product Yes
Lietošana 1 caurules sistēma
Pievienošanas izmērs DN 15
Plūsmas ierobežotāja tips Atplūde
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Tips RTD-CB

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality