Plūsmas ierobežotāji, RTD-BR, Apvads, DN 15/10

013L1915

Plūsmas ierobežotājs, DN15/10

Produkta informācija

Bruto svars 0.17 kg
Neto svars 0.17 kg
EAN 5702420083124

 

Apraksts Plūsmas ierobežotājs, DN15/10
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Ienākošā savienojuma lielums G 1/2
Izejošā savienojuma lielums G 1/2
Izstrādājumu grupa Plūsmas ierobežotāji
Kvs vērtības [m³/h] 6.8 m³/h
Lietošana 1 caurules sistēma
Pievienošanas izmērs DN 15/10
Plūsmas ierobežotāja tips Apvads
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
Tips RTD-BR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality