Kompresijas veidgabali tērauda un vara cauruļvadiem, G 3/4", 12, Niķeļa pārklājums
013G4122
Vara/tērauda veidgabali caurulei 12 mm
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Vara/tērauda veidgabali caurulei 12 mm
Bruto svars | 0.058 Kg |
Neto svars | 0.055 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033358 |
Bruto svars | 0.058 Kg |
Neto svars | 0.055 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033358 |
Beigt | Niķeļa pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 12 |
Cauruļvadiem | Tērauds un varš |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
Description | Vara/tērauda veidgabali caurulei 12 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Label product | Yes |
Lietojums | tēraudam un varam |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 3/4" |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Tips | Compression fittings for steel and copper tubings |
Vārstiem |
Savienotājuzmavas Kolektors CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Vītne | Iekšējs |
Beigt | Niķeļa pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 12 |
Cauruļvadiem | Tērauds un varš |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
Description | Vara/tērauda veidgabali caurulei 12 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Label product | Yes |
Lietojums | tēraudam un varam |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 3/4" |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Tips | Compression fittings for steel and copper tubings |
Vārstiem |
Savienotājuzmavas Kolektors CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Vītne | Iekšējs |