Kompresijas veidgabali tērauda un vara cauruļvadiem, G 1/2" A, 16, Niķeļa pārklājums
013G4116
Vara/tērauda veidgabali caurulei 16 mm
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Vara/tērauda veidgabali caurulei 16 mm
Bruto svars | 0.028 Kg |
Neto svars | 0.024 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033228 |
Bruto svars | 0.028 Kg |
Neto svars | 0.024 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033228 |
Beigt | Niķeļa pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 16 |
Cauruļvadiem | Tērauds un varš |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
Description | Vara/tērauda veidgabali caurulei 16 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Label product | Yes |
Lietojums | tēraudam un varam |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 1/2" A |
Tips | Compression fittings for steel and copper tubings |
Vārstiem |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Vītne | Ārējs |
Beigt | Niķeļa pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 16 |
Cauruļvadiem | Tērauds un varš |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
Description | Vara/tērauda veidgabali caurulei 16 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Label product | Yes |
Lietojums | tēraudam un varam |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 1/2" A |
Tips | Compression fittings for steel and copper tubings |
Vārstiem |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Vītne | Ārējs |