Automātiskā apvada vadība, AVDO, DN 20, Taisns, Iekšējā vītne, Ārējā vītne
003L6023
Tiešās darbības nemainīgas plūsmas vārsts
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Tiešās darbības nemainīgas plūsmas vārsts
Bruto svars | 0.83 Kg |
Neto svars | 0.805 Kg |
Volume | 1.092 Liter |
EAN | 5702420018003 |
Bruto svars | 0.83 Kg |
Neto svars | 0.805 Kg |
Volume | 1.092 Liter |
EAN | 5702420018003 |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
Description | Tiešās darbības nemainīgas plūsmas vārsts |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 0.5 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Ienākošā savienojuma lielums | Rp 3/4 |
ieplūdes savienojuma tips | Iekšējā vītne |
Iestatījums [bāri] [Max] | 0.5 bar |
Iestatījums [bāri] [Min] | 0.05 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izejošā savienojuma lielums | R 3/4 |
Izplūdes savienojuma tips | Ārējā vītne |
Izstrādājumu grupa | Automatic Bypass Control |
Konstrukcija | Taisns |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | 3/4" |
Savienojumu tipi | Threaded |
SCIP dossier no. | 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 20 |
Tips | AVDO |
Vārsta izmērs | DN 20 |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
Description | Tiešās darbības nemainīgas plūsmas vārsts |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 0.5 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Ienākošā savienojuma lielums | Rp 3/4 |
ieplūdes savienojuma tips | Iekšējā vītne |
Iestatījums [bāri] [Max] | 0.5 bar |
Iestatījums [bāri] [Min] | 0.05 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izejošā savienojuma lielums | R 3/4 |
Izplūdes savienojuma tips | Ārējā vītne |
Izstrādājumu grupa | Automatic Bypass Control |
Konstrukcija | Taisns |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | 3/4" |
Savienojumu tipi | Threaded |
SCIP dossier no. | 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 20 |
Tips | AVDO |
Vārsta izmērs | DN 20 |