Produkta informācija

Bruto svars 1.43 Kg
Neto svars 1.331 Kg
Volume 1.595 Liter
EAN 5702421508985

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiāls EPDM
Description VM 2 PN25 32/10 Divvirzienu sēžas ār. vīt.
Diametrs [mm] 32 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 25 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulētājvārsts
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Motorized control valves
Kavitācijas koeficients 0.5
Kvs vērtības [m³/h] 10 m³/h
Lietošana Centralizētā apkure
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Pielietojuma alternatīva VSP Apkure
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 1 1/2 A
Plūsmas raksturlīkne Dalīta
PN alternatīva VSP 16
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Ārējā vītne
Tips VM 2
Vadības attiecība 50:1
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 7 mm
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošais tērauds
Vārsta korpusa materiāls Sarkanā bronza, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Vārsta kāta materiāls Nerūsējošais tērauds
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošais tērauds

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality