VFG 33, PN 25, DN 65, 50.00 m³/h, Atloks

065B2610

VFG33 PN25 65/50 Trīsvirzienu atloka plūsma/ atg.

Produkta informācija

Bruto svars 40.5 Kilogram
Neto svars 40.5 Kilogram
Volume 96 Liter
EAN 5702421805275

 

2. funkcija Jaukšanas vārsts
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG33 PN25 65/50 Trīsvirzienu atloka plūsma/ atg.
Diametrs [mm] 65 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Spiediena samazinājums
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Motorized control valves
Kavitācijas koeficients 0.5
Kvs vērtības [m³/h] 50 m³/h
Lietošana Centralizētā apkure
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Noplūdes apvada porta maks. [% Kvs] 0.05 %
Pieslēgvietu skaits 3
Plūsmas raksturlīkne Lineāri
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Atloks
Spiediena klase PN 25
Tips VFG 33
UK RoHS compliance Out of scope
Vadības attiecība 1:50
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 200 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 16 mm
Vārpstas pozīcija A-AB: Parasti aizvērts
Vārsta izmērs DN 65
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404
Vārsta korpusa materiāls Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality