VFGS 2, 280.00 m³/h, Atloks
065B2440
VFGS2 PN16 150/280 Divvirzienu atloka plūsma/atg.
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
VFGS2 PN16 150/280 Divvirzienu atloka plūsma/atg.
Bruto svars | 199 kg |
Neto svars | 199 kg |
EAN | 5702421803578 |
Bruto svars | 199 kg |
Neto svars | 199 kg |
EAN | 5702421803578 |
Apraksts | VFGS2 PN16 150/280 Divvirzienu atloka plūsma/atg. |
Atļautās vielas | Tvaiks |
Diametrs [mm] | 150 mm |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 12 bar |
Funkcija | Spiediena samazinājums |
Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
Kavitācijas koeficients | 0.3 |
Kvs vērtības [m³/h] | 280 m³/h |
Lietošana | Tvaiks |
Montāžas versija | brīvi |
Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | 0.05 |
Pieslēgvietu skaits | 2 |
Plūsmas raksturlīkne | Lineāri optimizēta |
Savienojumu tipi | Atloks |
Tips | VFGS 2 |
Vielas alternatīva | Cirkulācijas ūdens |
Vielas pH [Max] | 10 |
Vielas pH [Min] | 7 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 300 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Virzuļa gājiens [mm] | 24 mm |
Vārpstas pozīcija | Parasti atvērts |
Vārsta konusa materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4313 |
Vārsta korpusa materiāls | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25) |
Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
Apraksts | VFGS2 PN16 150/280 Divvirzienu atloka plūsma/atg. |
Atļautās vielas | Tvaiks |
Diametrs [mm] | 150 mm |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 12 bar |
Funkcija | Spiediena samazinājums |
Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
Kavitācijas koeficients | 0.3 |
Kvs vērtības [m³/h] | 280 m³/h |
Lietošana | Tvaiks |
Montāžas versija | brīvi |
Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | 0.05 |
Pieslēgvietu skaits | 2 |
Plūsmas raksturlīkne | Lineāri optimizēta |
Savienojumu tipi | Atloks |
Tips | VFGS 2 |
Vielas alternatīva | Cirkulācijas ūdens |
Vielas pH [Max] | 10 |
Vielas pH [Min] | 7 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 300 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Virzuļa gājiens [mm] | 24 mm |
Vārpstas pozīcija | Parasti atvērts |
Vārsta konusa materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4313 |
Vārsta korpusa materiāls | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25) |
Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |