VF 3 PN16 100/145 trīsvirzienu sēžas atloks

065B1685

VF 3 PN16 100/145 trīsvirzienu sēžas atloks

Produkta informācija

Bruto svars 38.6 Kg
Neto svars 38.6 Kg
Volume 91.2 Liter
EAN 5702421510933

 

Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max] 1.5 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max] 0.6 bar
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiāls EPDM
China RoHS compliance Out of scope
Description VF 3 PN16 100/145 trīsvirzienu sēžas atloks
Diametrs [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Jaukšanas vārsts
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Other valves
Kavitācijas koeficients 0.4
Kvs vērtības [m³/h] 145 m³/h
Lietošana Apkure un dzesēšana
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Pielietojuma alternatīva VSP Centralizētā apkure
Pieslēgvietu skaits 3
Plūsmas raksturlīkne Vienāda attiecība
PN alternatīva VSP 10
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Atloks
SCIP dossier no. 857da2cb-c3e1-4a88-9684-c1ee12d216c4
SCIP dossier product name VF 3 PN16 100/145 3-WAY SEATED FLANGE
Tips VF 3
UK RoHS compliance Out of scope
Vadības attiecība 100:1
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -10 °C
Virzuļa gājiens [mm] 30 mm
Vārsta konusa materiāls Sarkanā bronza CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Vārsta korpusa materiāls Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vārsta kāta materiāls Nerūsējošais tērauds

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality