TWA-Z HF, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 2.80 mm, Normāli ciet, 1.20 m
082F1380
TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, termiskais izpildmehānisms, 1,2 m (bez halogēna)
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, termiskais izpildmehānisms, 1,2 m (bez halogēna)
Bruto svars | 0.186 Kg |
Neto svars | 0.184 Kg |
Volume | 0.459 Liter |
EAN | 5702420122106 |
Bruto svars | 0.186 Kg |
Neto svars | 0.184 Kg |
Volume | 0.459 Liter |
EAN | 5702420122106 |
Apstiprinājuma standarts | EC EN 60730 |
Barošanas spriegums [V] DC | 24 V |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
Deaktivizēta pozīcija | Normāli ciet |
Description | TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, termiskais izpildmehānisms, 1,2 m (bez halogēna) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 41 |
Izstrādājumu grupa | Thermal actuators |
Kabeļa garums [m] | 1.2 m |
Kontrolsignāla tips | Iesl./izsl. un PWM |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saderība ar AB-QM lielumu | DN 10-32 |
SCIP dossier no. | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP dossier product name | "TWA-Z" |
Tips | TWA-Z HF |
Virzuļa gājiens [mm] | 2.8 mm |
Apstiprinājuma standarts | EC EN 60730 |
Barošanas spriegums [V] DC | 24 V |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
Deaktivizēta pozīcija | Normāli ciet |
Description | TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, termiskais izpildmehānisms, 1,2 m (bez halogēna) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 41 |
Izstrādājumu grupa | Thermal actuators |
Kabeļa garums [m] | 1.2 m |
Kontrolsignāla tips | Iesl./izsl. un PWM |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saderība ar AB-QM lielumu | DN 10-32 |
SCIP dossier no. | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP dossier product name | "TWA-Z" |
Tips | TWA-Z HF |
Virzuļa gājiens [mm] | 2.8 mm |