AB-QM, DN 20, Ar mērnipeļiem, Ārējā vītne
003Z1213
AB-QM DN 20, ar mērnipeļiem, no spiediena neatkarīgs balansēšanas un vadības vārsts
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
AB-QM DN 20, ar mērnipeļiem, no spiediena neatkarīgs balansēšanas un vadības vārsts
Bruto svars | 0.742 Kg |
Neto svars | 0.726 Kg |
Volume | 1.359 Liter |
EAN | 5710104029924 |
Bruto svars | 0.742 Kg |
Neto svars | 0.726 Kg |
Volume | 1.359 Liter |
EAN | 5710104029924 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 20, ar mērnipeļiem, no spiediena neatkarīgs balansēšanas un vadības vārsts |
Diferenciālais spiediens [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izpildmehānisma savienojums | M30 x 1.5 |
Izstrādājumu grupa | Pressure independent balancing and control valves |
Mērnipeļi | Ar mērnipeļiem |
Nominālā plūsma [m³/h] | 0.9 m³/h |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
SCIP dossier no. | f4ceaad6-920c-4e6d-9ec8-8dac7938b76c |
SCIP dossier product name | AB-QM DN20 with measuring nipples |
Spiediena klase | PN 16 |
Sākuma spiediens [kPa] | 16 KPa |
Tips | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versija | AB-QM 3.0 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Virzuļa gājiens [mm] | 2.25 mm |
Vārsta izmērs | DN 20 |
Vārsta korpusa materiāls | DZR bronza (CW 602N) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 20, ar mērnipeļiem, no spiediena neatkarīgs balansēšanas un vadības vārsts |
Diferenciālais spiediens [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izpildmehānisma savienojums | M30 x 1.5 |
Izstrādājumu grupa | Pressure independent balancing and control valves |
Mērnipeļi | Ar mērnipeļiem |
Nominālā plūsma [m³/h] | 0.9 m³/h |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
SCIP dossier no. | f4ceaad6-920c-4e6d-9ec8-8dac7938b76c |
SCIP dossier product name | AB-QM DN20 with measuring nipples |
Spiediena klase | PN 16 |
Sākuma spiediens [kPa] | 16 KPa |
Tips | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versija | AB-QM 3.0 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Virzuļa gājiens [mm] | 2.25 mm |
Vārsta izmērs | DN 20 |
Vārsta korpusa materiāls | DZR bronza (CW 602N) |