Metināms montāžas uzgalis DN 40 (1 3/4 collu uzgrieznis)
003Z0271
Metināms montāžas uzgalis DN 40 (1 3/4 collu uzgrieznis)
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Metināms montāžas uzgalis DN 40 (1 3/4 collu uzgrieznis)
Bruto svars | 0.27 Kg |
Neto svars | 0.259 Kg |
Volume | 0.162 Liter |
EAN | 5702421554708 |
Bruto svars | 0.27 Kg |
Neto svars | 0.259 Kg |
Volume | 0.162 Liter |
EAN | 5702421554708 |
Description | Metināms montāžas uzgalis DN 40 (1 3/4 collu uzgrieznis) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Automatic balancing |
Lietojums | ASV |
Pakotnes augstums [mm] | 40 mm |
Pakotnes dziļums [mm] | 55 mm |
Pakotnes platums [mm] | 55 mm |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojums ar vārstu | DN 40 |
Tips | Automatic balancing accessories |
Description | Metināms montāžas uzgalis DN 40 (1 3/4 collu uzgrieznis) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Automatic balancing |
Lietojums | ASV |
Pakotnes augstums [mm] | 40 mm |
Pakotnes dziļums [mm] | 55 mm |
Pakotnes platums [mm] | 55 mm |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojums ar vārstu | DN 40 |
Tips | Automatic balancing accessories |