Dry Systems SpeedUp, Heat Panels, 0.50 m², Expanded Polystyrene foam, Thermal conductivity [W/mK]: 0.035
088X0105
SpeedUp blank panel BP 0,5m2
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
SpeedUp blank panel BP 0,5m2
Bruto svars | 0.45 Kg |
Neto svars | 0.45 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089737 |
Bruto svars | 0.45 Kg |
Neto svars | 0.45 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089737 |
Biezums [mm] | 30 mm |
Caurules diametrs [mm] | 16 mm |
Description | SpeedUp blank panel BP 0,5m2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Garums [mm] | 1 mm |
Izstrādājumu grupa | Dry Systems SpeedUp |
Materiāls | Putupolistirols |
Paredzētā slodze [kN/m2] | 8 kN-m |
Piemērots šim: | EN 826 |
Platums [mm] | 500 mm |
Saspiešanas izturība [kPa] | 240 KPa |
Seguma zona [m²] | 0.5 m² |
Siltumpārneses pretestība [m2K/W] | 0.86 W/m-K |
Termiskā vadītspēja [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tips | Heat Panels |
Biezums [mm] | 30 mm |
Caurules diametrs [mm] | 16 mm |
Description | SpeedUp blank panel BP 0,5m2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Garums [mm] | 1 mm |
Izstrādājumu grupa | Dry Systems SpeedUp |
Materiāls | Putupolistirols |
Paredzētā slodze [kN/m2] | 8 kN-m |
Piemērots šim: | EN 826 |
Platums [mm] | 500 mm |
Saspiešanas izturība [kPa] | 240 KPa |
Seguma zona [m²] | 0.5 m² |
Siltumpārneses pretestība [m2K/W] | 0.86 W/m-K |
Termiskā vadītspēja [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tips | Heat Panels |