Dry Systems SpeedUp, Heat Panels, 0.50 m², Expanded Polystyrene foam, Thermal conductivity [W/mK]: 0.035
088X0103
SpeedUp header panel EZ 4pcs
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
SpeedUp header panel EZ 4pcs
Bruto svars | 0.45 Kg |
Neto svars | 0.45 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089720 |
Bruto svars | 0.45 Kg |
Neto svars | 0.45 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089720 |
Biezums [mm] | 30 mm |
Caurules diametrs [mm] | 16 mm |
Centra attālums [mm] | 125250 mm |
Description | SpeedUp header panel EZ 4pcs |
Garums [mm] | 250 mm |
Izstrādājumu grupa | Dry Systems SpeedUp |
Materiāls | Putupolistirols |
Paredzētā slodze [kN/m2] | 8 kN-m |
Piemērots šim: | EN 826 |
Platums [mm] | 500 mm |
Saspiešanas izturība [kPa] | 240 KPa |
Seguma zona [m²] | 0.5 m² |
Siltumpārneses pretestība [m2K/W] | 0.86 W/m-K |
Termiskā vadītspēja [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tips | Heat Panels |
Biezums [mm] | 30 mm |
Caurules diametrs [mm] | 16 mm |
Centra attālums [mm] | 125250 mm |
Description | SpeedUp header panel EZ 4pcs |
Garums [mm] | 250 mm |
Izstrādājumu grupa | Dry Systems SpeedUp |
Materiāls | Putupolistirols |
Paredzētā slodze [kN/m2] | 8 kN-m |
Piemērots šim: | EN 826 |
Platums [mm] | 500 mm |
Saspiešanas izturība [kPa] | 240 KPa |
Seguma zona [m²] | 0.5 m² |
Siltumpārneses pretestība [m2K/W] | 0.86 W/m-K |
Termiskā vadītspēja [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tips | Heat Panels |