Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Sensor, 24.0 V - 230.0 V, Number of channels: 0, Floor
088U1110
Danfoss Icon Floor Sensor, Wired 24V
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Danfoss Icon Floor Sensor, Wired 24V
Bruto svars | 0.046 Kg |
Neto svars | 0.043 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5702425129858 |
Bruto svars | 0.046 Kg |
Neto svars | 0.043 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5702425129858 |
Apkures kontroles veids | Sensors |
App vadība nav iespējama | Jā |
Barošanas spriegums [V] | 230 V |
Barošanas spriegums [V] [Max] | 230 V |
Barošanas spriegums [V] [Min] | 24 V |
Description | Danfoss Icon Floor Sensor |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Garums [m] | 3 m |
Ietilpst slēdžu rāmjos | Nē |
In scope of WEEE | Yes |
Interfeisi | Vadu 24V |
IP protection class | IP68 |
Izstrādājumu grupa | Floor Heating Controls |
Kanālu skaits | 0 |
REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Tips | Danfoss Icon |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Uzstādīšana | Stāvs |
Apkures kontroles veids | Sensors |
App vadība nav iespējama | Jā |
Barošanas spriegums [V] | 230 V |
Barošanas spriegums [V] [Max] | 230 V |
Barošanas spriegums [V] [Min] | 24 V |
Description | Danfoss Icon Floor Sensor |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Garums [m] | 3 m |
Ietilpst slēdžu rāmjos | Nē |
In scope of WEEE | Yes |
Interfeisi | Vadu 24V |
IP protection class | IP68 |
Izstrādājumu grupa | Floor Heating Controls |
Kanālu skaits | 0 |
REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Tips | Danfoss Icon |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Uzstādīšana | Stāvs |