BasicGrip

Atrasti 9 produkti

FH caurules, Veidgabali, Kompresijas stiprinājums, 3/4", 16.0 mm

Alupex veidgabali 3/4 "x 16 x 2 mm

Mitro grīdu sistēma, BasicGrip, 1.00 m², Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.040

BasicGrip panelis - 35 mm izolācija

Mitro grīdu sistēma, BasicGrip, 1.00 m², Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.035

BasicGrip panelis - 11 mm izolācija

Mitro grīdu sistēma, BasicGrip, 1.00 m²

BasicGrip panelis, bez izolācijas

Mitro grīdu sistēma, BasicGrip, 0.10 m²

BasicGrip savienojums, 0,1 m2, bez izolācijas

Skatīt: