Enerģijas skaitītāji, SonoSafe 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Apkure, Akumulators 1 A tipa
Enerģijas skaitītāji, SonoSafe 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Apkure, Akumulators 1 A tipa

014U0018

Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām

Produkta informācija

Bruto svars 1.29 kg
Neto svars 1.1 kg
EAN 5702425127311

 

Aizsardzības klases kalkulators IP54
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] 10 yr
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -25 °C
Apkārtējās vides klase E1 / M2
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] 95 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Apraksts Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] 95 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] 5 °C
Apstiprinātās ierīces Force Certification
Barošanas sprieguma tips Akumulators 1 A tipa
Barošanas spriegums [V] DC 3.6 V
Diametrs [mm] 25 mm
Displeja tips LCD
Enerģijas vienība kWh (bez cipara aiz komata)
Integrēta saziņa No integrated communication
Interfeisa moduļa 1. slots No interface module
IP protection class IP 54
Izstrādājumu grupa Enerģijas skaitītāji
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] 0.5 m
Kabeļa izolācijas materiāls PVC bez halogēna
Korpusa krāsa RAL 9010, balta
Lietošana Apkure
Materiāls, kas saskaras ar plūsmu Bronzas sensors
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Plūsmas mērīšanas princips Ultraskaņas
Precizitātes standarts EN1434 2. klase
Pārbaudes instruments SonoApp
qc [m³/h] 0.007 m³/h
qi [m³/h] 0.035 m³/h
qp [m³/h] 3.5 m³/h
qs [m³/h] 7 m³/h
qss [m³/h] 7.7 m³/h
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] 24 mo
Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis] 1 mo
Savienojumu tipi Vītne
SCIP dossier file name Ultrasonic Pathfinder
SCIP dossier no. c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product name Ultrasonic Pathfinder
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max] 90 K
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min] 3 K
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] 1.5 m
Temperatūras sensoru tips Pt 1000
Tips SonoSafe 10
Uzstādīšana Turpgaita
Viela Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035
Vielas temperatūra [°C] [Max] 95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 5 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services