Enerģijas skaitītāji, SonoSafe 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Apkure, Akumulators 1 A tipa, Radio OMS 868,95 MHz
014U0243
Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
Bruto svars | 1.338 Kg |
Neto svars | 1.1 Kg |
Volume | 3.832 Liter |
EAN | 5702425139932 |
Bruto svars | 1.338 Kg |
Neto svars | 1.1 Kg |
Volume | 3.832 Liter |
EAN | 5702425139932 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.01 |
2 Secondary battery weight Kg | 0.01 |
Aizsardzības klases kalkulators | IP65 |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 16 yr |
Akumulatoru skaits | 1 |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
Apkārtējās vides klase | E1 / M2 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 95 % |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 95 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinātā temperatūras sensora temperatūra [°C] [Max] | 105 °C |
Apstiprinātā temperatūras sensora temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
Apstiprinātās ierīces | Force Certification |
Barošanas sprieguma tips | Akumulators 1 A tipa |
Barošanas spriegums [V] DC | 4 V |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām |
Diametrs [mm] | 25 mm |
Dinamiskais intervāls | 1:100 |
Displeja tips | LCD |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Enerģijas vienība | kWh (bez cipara aiz komata) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Garums [mm] | 160 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrēta saziņa | No integrated communication |
Interfeisa moduļa 1. slots | Radio OMS 868,95 MHz |
IP protection class | IP65 |
Izstrādājumu grupa | Energy meters |
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 0.5 m |
Kabeļa izolācijas materiāls | PVC bez halogēna |
Korpusa krāsa | RAL 9010, balta |
Kvs vērtības [m³/h] | 9.71 m³/h |
Lietošana | Apkure |
Materiāls, kas saskaras ar plūsmu | Bronzas sensors |
Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
Pievienošanas izmērs | G 1 1/4 B |
Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
Precizitātes standarts | EN1434 2. klase |
Pārbaudes instruments | SonoApp |
qc [m³/h] | 0.007 m³/h |
qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
qs [m³/h] | 7 m³/h |
qss [m³/h] | 7.7 m³/h |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 24 mo |
Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis] | 1 mo |
Savienojumu tipi | Vītne |
SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
Secondary battery Number of batteries | 1 |
Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage | 3.6 V |
Secondary battery Weight per battery | 10 g |
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max] | 90 K |
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min] | 3 K |
Temperatūras sensora diametrs [mm] | 5.2 mm |
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 1.5 m |
Temperatūras sensoru tips | Pt 1000 |
Tips | SonoSafe 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uzstādīšana | Atgaita |
Viela | Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Weight per battery | 18 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.01 |
2 Secondary battery weight Kg | 0.01 |
Aizsardzības klases kalkulators | IP65 |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 16 yr |
Akumulatoru skaits | 1 |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
Apkārtējās vides klase | E1 / M2 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 95 % |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 95 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinātā temperatūras sensora temperatūra [°C] [Max] | 105 °C |
Apstiprinātā temperatūras sensora temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
Apstiprinātās ierīces | Force Certification |
Barošanas sprieguma tips | Akumulators 1 A tipa |
Barošanas spriegums [V] DC | 4 V |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām |
Diametrs [mm] | 25 mm |
Dinamiskais intervāls | 1:100 |
Displeja tips | LCD |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Enerģijas vienība | kWh (bez cipara aiz komata) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Garums [mm] | 160 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrēta saziņa | No integrated communication |
Interfeisa moduļa 1. slots | Radio OMS 868,95 MHz |
IP protection class | IP65 |
Izstrādājumu grupa | Energy meters |
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 0.5 m |
Kabeļa izolācijas materiāls | PVC bez halogēna |
Korpusa krāsa | RAL 9010, balta |
Kvs vērtības [m³/h] | 9.71 m³/h |
Lietošana | Apkure |
Materiāls, kas saskaras ar plūsmu | Bronzas sensors |
Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
Pievienošanas izmērs | G 1 1/4 B |
Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
Precizitātes standarts | EN1434 2. klase |
Pārbaudes instruments | SonoApp |
qc [m³/h] | 0.007 m³/h |
qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
qs [m³/h] | 7 m³/h |
qss [m³/h] | 7.7 m³/h |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 24 mo |
Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis] | 1 mo |
Savienojumu tipi | Vītne |
SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
Secondary battery Number of batteries | 1 |
Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage | 3.6 V |
Secondary battery Weight per battery | 10 g |
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max] | 90 K |
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min] | 3 K |
Temperatūras sensora diametrs [mm] | 5.2 mm |
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 1.5 m |
Temperatūras sensoru tips | Pt 1000 |
Tips | SonoSafe 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uzstādīšana | Atgaita |
Viela | Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Weight per battery | 18 g |