Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 40, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus
187F2016
Energy meter for commercial applications
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Energy meter for commercial applications
Bruto svars | 7.295 Kg |
Neto svars | 6.995 Kg |
Volume | 8.895 Liter |
EAN | 5702424605469 |
Bruto svars | 7.295 Kg |
Neto svars | 6.995 Kg |
Volume | 8.895 Liter |
EAN | 5702424605469 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 15 yr |
Akumulatoru skaits | 2 |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 35 °C |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinājuma tips | Apstiprināts un 1. reizi pārbaudīts tips |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 180 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 0 °C |
Apstiprinātās ierīces | MID |
Barošanas sprieguma tips | akumulators 2 x AA tipa |
Barošanas spriegums [V] DC | 4 V |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diametrs [mm] | 40 mm |
Dinamiskais intervāls | 1:100 |
Displeja tips | LCD |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Enerģijas vienība | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Garums [mm] | 300 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrēta saziņa | M-Bus |
Interfeisa moduļa 1. slots | No interface module |
IP protection class | IP65 |
Izstrādājumu grupa | Energy meters |
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 2.5 m |
Kabeļa izolācijas materiāls | Bez halogēna |
Kvs vērtības [m³/h] | 23.57 m³/h |
Lietošana | Apkure |
Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Pievienošanas izmērs | DN 40 |
Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
Precizitātes standarts | EN1434 2. klase |
qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
qs [m³/h] | 20 m³/h |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 36 mo |
Savienojumu tipi | Atloks |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Temperatūras sensora diametrs [mm] | 5.2 mm |
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 3 m |
Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
Tips | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Uzstādīšana | Atgaita |
Viela | Ūdens kvalitāte ar pH 7–9,5 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
Weight per battery | 19 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 15 yr |
Akumulatoru skaits | 2 |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 35 °C |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinājuma tips | Apstiprināts un 1. reizi pārbaudīts tips |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 180 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 0 °C |
Apstiprinātās ierīces | MID |
Barošanas sprieguma tips | akumulators 2 x AA tipa |
Barošanas spriegums [V] DC | 4 V |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diametrs [mm] | 40 mm |
Dinamiskais intervāls | 1:100 |
Displeja tips | LCD |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Enerģijas vienība | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Garums [mm] | 300 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrēta saziņa | M-Bus |
Interfeisa moduļa 1. slots | No interface module |
IP protection class | IP65 |
Izstrādājumu grupa | Energy meters |
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 2.5 m |
Kabeļa izolācijas materiāls | Bez halogēna |
Kvs vērtības [m³/h] | 23.57 m³/h |
Lietošana | Apkure |
Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Pievienošanas izmērs | DN 40 |
Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
Precizitātes standarts | EN1434 2. klase |
qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
qs [m³/h] | 20 m³/h |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 36 mo |
Savienojumu tipi | Atloks |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Temperatūras sensora diametrs [mm] | 5.2 mm |
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 3 m |
Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
Tips | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Uzstādīšana | Atgaita |
Viela | Ūdens kvalitāte ar pH 7–9,5 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
Weight per battery | 19 g |