3 punktu motora vadības izeju skaits |
3 |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] |
70 °C |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] |
-40 °C |
Apkures kontūra apkures līknes iestatījums |
6 punkti Kritums (apkures līknes kritums) |
Apkures kontūru skaits |
3 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] |
65 % |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] |
55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] |
0 °C |
Apstiprinājuma standarts |
EMS direktīva: 2004/108/EK Imunitāte: EN 61000-6-1:2007 Emisija: EN 61000-6-3:2007 LVD direktīva 2006/95/EK EN 60730 |
Apstiprinājums |
CE |
Apvalka ūdens izturības pakāpe |
IP41 |
Barošanas sprieguma frekvence [Hz] |
50 Hz |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva |
24 V |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] |
26 V |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] |
22 V |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
ECL COMFORT 310/24 V |
DHW akumulācijas tvertnes kontūru skaits |
1 |
DHW funkcijas |
Antibakteriālā programma Automātiska ieregulēšana Atgaitas temperatūras ietekme |
DHW kontūru skaits |
2 |
Digitālo ieeju skaits |
4 |
Digitālo ieeju tips |
Iespējama 12 V pievilkšanās |
Displeja tips |
LCD punktmatrica |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izpildmehānisma izejas slodze [VA] |
15 VA |
Izstrādājumu grupa |
Electronic controllers |
Komforta periodu skaits dienā |
3 |
Komunikācijas |
ECL 485 kopne (ne galvaniskā izolācija) M-Bus Modbus (galvaniskā izolācija) |
Laika slēdža barošanas rezerve [h] |
72 h |
Laika slēdža tips |
Nedēļa |
Lietotāja ievades tips |
Displejs Grozāma skala |
Pielietojuma avots |
Pēc ECL pielietojuma atslēgas |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Releja izejas induktīvā slodze [A] |
2 A |
Releja izejas omiskā slodze [A] |
4 A |
Releja izejas spriegums [V] AC |
24 V |
Releja izeju skaits |
6 |
SCIP dossier no. |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Sensora kabeļa garums [m] |
200 mm |
Sensoru ieeju skaits |
10 gab. |
Strāvas patēriņš [W] |
5 W |
Sūkņu skaits |
5 |
Temperatūras sensoru tips |
Pt 1000, konfigurējama ieeja |
Tips |
ECL Comfort 310 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vispārīgas funkcijas |
Signālu funkcijas Cirkulācijas sūkņa treniņš Regulējošā vārsta treniņš Ārējās neievērošanas ierīce Pretsala aizsardzība Brīvdienu programma Vedēja–sekotāja tīkls Motora aizsardzība Tālvadības savienojums Redzama temperatūras reģistrēšana |