3 punktu motora vadības izeju skaits |
1 |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] |
70 °C |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] |
-40 °C |
Apkures kontūra apkures līknes iestatījums |
6 punkti Kritums (apkures līknes kritums) |
Apkures kontūru skaits |
1 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] |
95 % |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] |
55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] |
-5 °C |
Apstiprinājums |
CE EAC UKCA UA |
Apvalka ūdens izturības pakāpe |
IP41 |
Barošanas sprieguma frekvence [Hz] |
50 Hz |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva |
230 V |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] |
244 V |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] |
207 V |
Description |
ECL Comfort 120 |
Digitālo ieeju skaits |
1 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izpildmehānisma izejas slodze [VA] |
15 VA |
Izstrādājumu grupa |
Electronic controllers |
Komforta periodu skaits dienā |
3 |
Komunikācijas |
Modbus (galvaniskā izolācija) |
Laika slēdža barošanas rezerve [h] |
10 h |
Laika slēdža tips |
Nedēļa |
Lietotāja ievades tips |
Spiedpogas |
Pielietojuma avots |
Iebūvēts |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
Releja izejas induktīvā slodze [A] |
2 A |
Releja izejas omiskā slodze [A] |
3 A |
Releja izejas spriegums [V] AC |
230 V |
Releja izeju skaits |
1 |
SCIP dossier no. |
63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
Sensoru ieeju skaits |
4 gab. |
Strāvas patēriņš [W] |
3 W |
Sūkņu skaits |
1 |
Temperatūras sensoru tips |
Pt 1000 |
Tips |
ECL Comfort 120 |
Vispārīgas funkcijas |
Signālu funkcijas Cirkulācijas sūkņa treniņš Regulējošā vārsta treniņš Ārējās neievērošanas ierīce Pretsala aizsardzība Motora aizsardzība Vedēja–sekotāja tīkls Tālvadības savienojums |