DEVIrail™, Balts, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 60 W
DEVIrail™, Balts, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 60 W

98808140

Application: Other heating

Produkta informācija

Bruto svars 2.74 kg
Neto svars 2.72 kg
EAN 5703464010299

 

Apraksts DEVIrail H60H Balts 60W 230V
Augstums [mm] 555 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Dziļums [mm] 125 mm
Izstrādājuma nosaukums DVIEĻU PAKARAMAIS, BALTS 60 W
Izstrādājumu grupa Citi apsildes produkti
Lietošana Other heating
Pakotnes augstums [mm] 125 mm
Pakotnes dziļums [mm] 685 mm
Pakotnes platums [mm] 555 mm
Sertifikācijas uzņēmums CE
Siltuma izvade [W] 60 W
Tips DEVIrail™
Ārējās loksnes krāsa Balts

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services