Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 117 produkti
Apsildāmie paklāji, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.50 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Atsevišķs vadītājs, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 1.00
Apsildāmie paklāji, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.00 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Atsevišķs vadītājs, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 2.00
Apsildāmie paklāji, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.50 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Atsevišķs vadītājs, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 3.00
Apsildāmie paklāji, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.00 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Atsevišķs vadītājs, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 4.00
Apsildāmie paklāji, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.50 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
Kabeļa tips: Atsevišķs vadītājs, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 5.00