Aizdedzes ierīces

Atrasti 8 produkti

Aizdedzes ierīces, EBI4, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 15, 187 V - 255 V, 60.0 VA, Korpuss: Speciāls

EBI4 ĪPAŠA KORPUSA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V

Aizdedzes ierīces, EBI4 CM, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 2 x 7.5, 187 V - 255 V, 60.0 VA, Korpuss: Speciāls

EBI4CM ĪPAŠA KORPUSA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V

Aizdedzes ierīces, EBI4 M S, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 2 x 7.5, 187 V - 255 V, 90.0 VA, Korpuss: Standarta

EBI4 APKOPE #1

Skatīt: