Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 4 produkti
Manually operated valves, VOCH 30 M
Flow [gpm] [Max]: 7.900, Flow [l/min] [Max]: 30.00, port connection: G 3/8 in
Manually operated valves, VOH 30 M
Flow [gpm] [Max]: 7.900, Flow [l/min] [Max]: 30.00, port connection: G 3/8 in
Manually operated valves, VOCH 30 MC
Flow [gpm] [Max]: 7.900, Flow [l/min] [Max]: 30.00, port connection: CETOP 3