Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 37 produkti
Water mist nozzle
Flow [gpm]: 0.100, Flow [l/min]: 0.42, Operating pressure [barg] [Max]: 130, Operating pressure [psig] [Max]: 1900, Nozzle/house material: AISI316 / 430, Nozzle thread: M13 × 1 mm
Water mist nozzle
Flow [gpm]: 0.240, Flow [l/min]: 0.92, Operating pressure [barg] [Max]: 130, Operating pressure [psig] [Max]: 1900, Nozzle/house material: AISI316 / 430, Nozzle thread: M13 × 1 mm