Water mist nozzle
180Z1928
Flow [gpm]: 1.080, Flow [l/min]: 4.11, Operating pressure [barg] [Max]: 130, Operating pressure [psig] [Max]: 1900, Nozzle/house material: AISI316 / 430, Nozzle thread: M13 × 1 mm
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Flow [gpm]: 1.080, Flow [l/min]: 4.11, Operating pressure [barg] [Max]: 130, Operating pressure [psig] [Max]: 1900, Nozzle/house material: AISI316 / 430, Nozzle thread: M13 × 1 mm
Bruto svoris | 0.012 Kg |
Grynasis svoris | 0.009 Kg |
Volume | 0.025 Liter |
EAN | 5715162682661 |
Bruto svoris | 0.012 Kg |
Grynasis svoris | 0.009 Kg |
Volume | 0.025 Liter |
EAN | 5715162682661 |
Darbinis slėgis [barg] [maks.] | 130 barg |
Darbinis slėgis [psig] [maks.] | 1900 psig |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 65.1 gal/h |
Flow [l/h] | 246 L/h |
Flow [l/min] | 4.11 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Produkto aprašymas | Nozzles |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Spray angle | 60º |
Srautas [gpm] | 1.08 gal/min |
Tipas | Nozzle |
Tipo pavadinimas | Water mist nozzle |
Darbinis slėgis [barg] [maks.] | 130 barg |
Darbinis slėgis [psig] [maks.] | 1900 psig |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 65.1 gal/h |
Flow [l/h] | 246 L/h |
Flow [l/min] | 4.11 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Produkto aprašymas | Nozzles |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Spray angle | 60º |
Srautas [gpm] | 1.08 gal/min |
Tipas | Nozzle |
Tipo pavadinimas | Water mist nozzle |