Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 27 produktą(us)
Standartinis termostatas, B0
Tipas: B0, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Butelių šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 10.5, Šiltas išjungimas [°C]: 5.0, Šaltas įjungimas [°C]: 3.0, Šaltas išjungimas [°C]: -4.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1200
Standartinis termostatas, B0
Tipas: B0, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Ledų skyreliai, Šiltas įjungimas [°C]: -7.5, Šiltas išjungimas [°C]: -15.0, Šaltas įjungimas [°C]: -22.0, Šaltas išjungimas [°C]: -33.1, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000
Standartinis termostatas, B0
Tipas: B0, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Butelių šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 10.5, Šiltas išjungimas [°C]: 5.2, Šaltas įjungimas [°C]: -1.0, Šaltas išjungimas [°C]: -8.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000
B0
Tipas: B0, Šiltas įjungimas [°C]: 11.5, Šiltas išjungimas [°C]: 6.0, Šaltas įjungimas [°C]: -1.0, Šaltas išjungimas [°C]: -8.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000
Standartinis termostatas, B62
Tipas: B62, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Šaldytuvai; su automatiniu atšildymu, Šiltas įjungimas [°C]: 3.5, Šiltas išjungimas [°C]: -11.0, Šaltas išjungimas [°C]: -27.0, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000