Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 37 produktą(us)
Water mist nozzle
Flow [gpm]: 0.100, Flow [l/min]: 0.42, Operating pressure [barg] [Max]: 130, Operating pressure [psig] [Max]: 1900, Nozzle/house material: AISI316 / 430, Nozzle thread: M13 × 1 mm
Water mist nozzle
Flow [gpm]: 0.240, Flow [l/min]: 0.92, Operating pressure [barg] [Max]: 130, Operating pressure [psig] [Max]: 1900, Nozzle/house material: AISI316 / 430, Nozzle thread: M13 × 1 mm