Plūdinis vožtuvas, HFI 050

148G3093

Įėjimo jungties dydis [mm]: 100.0, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties dydis [mm]: 50.0, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Grynasis tūris [l]: 6.400

Gaminio informacija

Bruto svoris 47.49 Kilogram
Grynasis svoris 47.49 Kilogram
Volume 104.168 Liter
EAN 5702428343947

 

Aušinimo medžiagos R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
EU RoHS compliance Out of scope
Gaubto tūris [JAV gal.] 2.17 gal
Gaubto tūris [l] 8.2 L
Grynasis tūris [JAV gal.] 1.69 gal
Grynasis tūris [l] 6.4 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Išleidimo jungties dydis [col.] 2 in
Išleidimo jungties dydis [mm] 50 mm
Išleidimo jungties tipas Sandūrinis virinimas
Jungties standartas EN 10220
Jungčių medžiaga Plienas
Kategorija III
Korpuso medžiaga Plienas
Maks. Darbinis slėgis [bar] 25 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 363 psig
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Patvirtinimas CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Product Name Description Plūdinis vožtuvas
Produkto aprašymas Plūdinis vožtuvas
Produkto priedai Plūdinio plėt. vožtuvo priedai
Produktų grupė Liquid level regulating valves
Purkštuko dydis [mm] 50 mm
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Skysčio tūrio diapazonas [JAV gal.] [maks.] 1.22 gal
Skysčio tūrio diapazonas [JAV gal.] [min.] 0.42 gal
Skysčio tūrio diapazonas [l] [maks.] 4.6 L
Skysčio tūrio diapazonas [l] [min.] 1.6 L
Skysčių grupė 1
2
Spalvoti dažai Rausvai ruda
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 80 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 176 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -58 °F
Tinkamas naudoti Plūdinio plėt. vožtuvo dalys
Tipas HFI 050
UK RoHS compliance Out of scope
Vardinė galia R717 [kW] 800 kW
Vardinė galia R717 [TR] 227 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Vožtuvo konstanta 33.58
Įėjimo jungties dydis [col.] 4 in
Įėjimo jungties dydis [mm] 100 mm
Įėjimo jungties tipas Sandūrinis virinimas

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality