Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 34 produktą(us)
Plūdinis vožtuvas, SV 1
Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.7, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 65
Plūdinis vožtuvas, SV 3
Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.7, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 65
Plūdinis vožtuvas, SV 4
Įėjimo jungties dydis [mm]: 21.8, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 120
Plūdinis vožtuvas, SV 5
Įėjimo jungties dydis [mm]: 21.8, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 120
Plūdinis vožtuvas, HFI 040
Įėjimo jungties dydis [mm]: 100.0, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties dydis [mm]: 50.0, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Grynasis tūris [l]: 6.400
Plūdinis vožtuvas, HFI 050
Įėjimo jungties dydis [mm]: 100.0, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties dydis [mm]: 50.0, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Grynasis tūris [l]: 6.400
Plūdinis vožtuvas, HFI 060
Įėjimo jungties dydis [mm]: 100.0, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties dydis [mm]: 50.0, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Grynasis tūris [l]: 6.400
Plūdinis vožtuvas, HFI 050
Įėjimo jungties dydis [mm]: 150.0, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties dydis [mm]: 50.0, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Grynasis tūris [l]: 6.400
Plūdinis vožtuvas, HFI 060
Įėjimo jungties dydis [mm]: 150.0, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties dydis [mm]: 50.0, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25.0, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Grynasis tūris [l]: 6.400