Aušinimo medžiagos |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate |
1 vnt. |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Gaubto tūris [JAV gal.] |
2.17 gal |
Gaubto tūris [l] |
8.2 L |
Grynasis tūris [JAV gal.] |
1.69 gal |
Grynasis tūris [l] |
6.4 L |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išleidimo jungties dydis [col.] |
2 in |
Išleidimo jungties dydis [mm] |
50 mm |
Išleidimo jungties tipas |
Sandūrinis virinimas |
Jungties standartas |
EN 10220 |
Jungčių medžiaga |
Plienas |
Kategorija |
III |
Korpuso medžiaga |
Plienas |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
25 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
363 psig |
Pakavimo formatas |
Viena pakuotė |
Patvirtinimas |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Product Name Description |
Plūdinis vožtuvas |
Produkto aprašymas |
Plūdinis vožtuvas |
Produkto priedai |
Plūdinio plėt. vožtuvo priedai |
Produktų grupė |
Liquid level regulating valves |
Purkštuko dydis [mm] |
40 mm |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Side branch 1 conn. size [in] |
3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] |
1/2 |
Side branch Int/Ext |
External |
Skysčio tūrio diapazonas [JAV gal.] [maks.] |
1.22 gal |
Skysčio tūrio diapazonas [JAV gal.] [min.] |
0.42 gal |
Skysčio tūrio diapazonas [l] [maks.] |
4.6 L |
Skysčio tūrio diapazonas [l] [min.] |
1.6 L |
Skysčių grupė |
1 2 |
Spalvoti dažai |
Rausvai ruda |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
80 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-50 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
176 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-58 °F |
Tinkamas naudoti |
Plūdinio plėt. vožtuvo dalys |
Tipas |
HFI 040 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vardinė galia R717 [kW] |
400 kW |
Vardinė galia R717 [TR] |
114 TR |
Vardinės gal. sąlygos [IMP] |
R717: Temp. 14 - 95 °F |
Vardinės gal. sąlygos [SI] |
R717: Temp. -10 - 35 °C |
Vožtuvo konstanta |
16.79 |
Įėjimo jungties dydis [col.] |
4 in |
Įėjimo jungties dydis [mm] |
100 mm |
Įėjimo jungties tipas |
Sandūrinis virinimas |