Termopavaros, TWA-K, M 30 x 1.5, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, NC (įprastai uždaras), 0.95 m
088H3142
TWA-K NC 230V
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
TWA-K NC 230V
Bruto svoris | 0.13 Kilogram |
Grynasis svoris | 0.125 Kilogram |
Volume | 0.391 Liter |
EAN | 5702420049649 |
Bruto svoris | 0.13 Kilogram |
Grynasis svoris | 0.125 Kilogram |
Volume | 0.391 Liter |
EAN | 5702420049649 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
Dažnio ribos [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Dažnio ribos [Hz] [Min.] | 50 Hz |
Description | TWA-K NC 230V |
Energijos suvartojimas [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Galinis jungiklis | Ne |
IP protection class | IP 41 |
Kabelio ilgis [m] | 0.95 m |
Produktų grupė | Thermal actuators |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | "Thermal was actuator (TWA)" |
SCIP dokumentacijos Nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
Sujungimo matmenys | M 30 x 1.5 |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Tipas | TWA-K |
UNSPSC KODAS | 40101801 |
Vožtuvo funkcija | NC (įprastai uždaras) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
Dažnio ribos [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Dažnio ribos [Hz] [Min.] | 50 Hz |
Description | TWA-K NC 230V |
Energijos suvartojimas [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Galinis jungiklis | Ne |
IP protection class | IP 41 |
Kabelio ilgis [m] | 0.95 m |
Produktų grupė | Thermal actuators |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | "Thermal was actuator (TWA)" |
SCIP dokumentacijos Nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
Sujungimo matmenys | M 30 x 1.5 |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Tipas | TWA-K |
UNSPSC KODAS | 40101801 |
Vožtuvo funkcija | NC (įprastai uždaras) |