Rodo 31 produktą(us)

Termopavaros, TWA-K, M 30 x 1.5, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, NC/S (su jungikliu), 0.95 m

TWA-K NC/S 230V

Termopavaros, TWA-A, RA, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, NC/S (su jungikliu), 0.95 m

TWA-A NC/S 230V

Termopavaros, TWA-A, RA, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, NC (įprastai uždaras), 0.95 m

TWA-A NC 24V

Termopavaros, TWA-A, RA, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, NO (įprastai atviras), 0.95 m

TWA-A NO 24V

Termopavaros, TWA-A, RA, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, NC (įprastai uždaras), 0.95 m

TWA-A NC 230V

Vaizdas: