Termopavaros, TWA-K, M 30 x 1.5, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, NC (įprastai uždaras), 0.95 m

088H3140

TWA-K NC 24V

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.13 Kilogram
Grynasis svoris 0.13 Kilogram
Volume 0.471 Liter
EAN 5702420049663

 

China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 48 vnt.
Dažnio ribos [Hz] [Maks.] 60 Hz
Dažnio ribos [Hz] [Min.] 50 Hz
Description TWA-K NC 24V
Energijos suvartojimas [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Galinis jungiklis Ne
IP protection class IP 41
Kabelio ilgis [m] 0.95 m
Produktų grupė Thermal actuators
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas "Thermal was actuator (TWA)"
SCIP dokumentacijos Nr. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Sujungimo matmenys M 30 x 1.5
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 24 V
Tipas TWA-K
UNSPSC KODAS 40101801
Vožtuvo funkcija NC (įprastai uždaras)

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality