Termopavaros, TWA-L, RAVL, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, NC (įprastai uždaras), 0.95 m

088H3132

TWA-L NC 230V

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.15 Kilogram
Grynasis svoris 0.138 Kilogram
Volume 0.403 Liter
EAN 5702420049502

 

China RoHS compliance Out of scope
Dažnio ribos [Hz] [Maks.] 60 Hz
Dažnio ribos [Hz] [Min.] 50 Hz
Description TWA-L NC 230V
Energijos suvartojimas [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
IP protection class IP 41
Kabelio ilgis [m] 0.95 m
Produktų grupė Thermal actuators
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas "Thermal was actuator (TWA)"
SCIP dokumentacijos Nr. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Sujungimo matmenys RAVL
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tipas TWA-L
Vožtuvo funkcija NC (įprastai uždaras)

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality