Temperatūros jutiklis, MBT 156, 170 mm, MBT 156-S01-170-0-0000

084Z4325

Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Elektros jungtis: Plonas, Elektros jungties dydis: 3 gnybtai, Naudojama produktui: MBT 5116

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.125 Kilogram
Grynasis svoris 0.119 Kilogram
Volume 0.514 Liter
EAN 5702423163212

 

Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] 0.31 in
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] 8 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dalių kiekis pakuotė formate 20 vnt.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektros jungties dydis 3 gnybtai
Elektros jungtis Plonas
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Gnybtų skaičius [vnt.] 3 vnt.
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Išėjimo signalas Ohm
Jutiklio elem. varža [Ohm] 100
Jutiklio elementas [pc] 1 vnt.
Jutiklio elemento atsparumas B klasė
Jutiklio elemento standartas EN 60751
Jutiklio elemento tipas Pt
Korpuso IP vardinė reikšmė IP00
Laidai [vnt.] 2 vnt.
Naudojama produktui MBT 5116
Pailginimo ilgis [col.] 1.97 in
Pailginimo ilgis [mm] 50 mm
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Product Name Description Temperatūros jutiklis
Produktų grupė Sensors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 600 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 1112 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -58 °F
Tipas MBT 156
Tipo pavadinimas MBT 156-S01-170-0-0000
UK RoHS compliance Out of scope
Įdėklo ilgis [col.] 6.69 in
Įdėklo ilgis [mm] 170 mm
Įdėklo tipas Fiksuotas

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality