Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 52 produktą(us)
Temperatūros jutiklis, AKS 120, Virinimas
Apsauginio vamzdžio medžiaga: Stainless steel, Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm]: 7.0, Apdorojimo jungties tipas: Ø, 22, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12
Temperatūros jutiklis, AKS 25 W4
Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 1000, Elektros jungties dydis: Pg 11
Jutiklio kišenė, MBT 120
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm]: 11.0, Įdėklo ilgis [mm]: 50, Apdorojimo jungties tipas: NPT, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 200, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Naudojama produktui: MBT 3560, MBT 5560
Jutiklio kišenė, MBT 120
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm]: 11.0, Įdėklo ilgis [mm]: 100, Apdorojimo jungties tipas: G, 1/2, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 200, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Naudojama produktui: MBT 3560, MBT 5560
MBT 152, 80 mm, MBT 152-001-0080-00-0000
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 200, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Elektros jungtis: Kabelis, Elektros jungties dydis: 2 laidai
MBT 152, 100 mm, MBT 152-001-0100-00-0000
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 200, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Elektros jungtis: Kabelis, Elektros jungties dydis: 2 laidai
MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 200, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Elektros jungtis: Kabelis, Elektros jungties dydis: 2 laidai
MBT 152, 200 mm, MBT 152-001-0200-00-0000
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 200, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Elektros jungtis: Kabelis, Elektros jungties dydis: 2 laidai